Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 30 zile lucrătoare

LC-4102 Series Single Point Load Cell

Cod piesă:

LC-4102-K150
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    LC-4102-K150
    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    253.00 €
    ( 301.07 € )
    30 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Platform scale type
    · Optimal for compact, lightweight, small to medium weighing (4 corner adjustment complete).
    · Includes temperature compensation for both zero and span.
    For both tensile and compression use.

    Atenție

    • The product image is a representative image of the actual product.