Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter (D)(φ)
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

SHR320 CBN High Efficiency Radius End Mill (SHR320-2-R0.1-6)

Cod piesă:

SHR320-2-R0.1-6
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SHR320-2-R0.1-6

    Blade diameter (D)

    (φ)

    R Size

    (mm)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    (d2) Neck Diameter

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    2
    0.1
    1
    52
    6
    1.94
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    193.55 €
    ( 230.32 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · 3 flutes and spiral-shaped corner R provide high accuracy and high efficiency machining.

    Codul de piesă a fost confirmat