Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Blade diameter (D)(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Manufacturer Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

C Chamfering Cutter NSCV (NSCV-4)

Cod piesă:

NSCV-4
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NSCV-4

    Blade diameter (D)

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Manufacturer Code

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    4
    2
    04-00250-00400
    4
    60
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    95.50 €
    ( 113.64 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · It allows easy chamfer edge machining.
    [Part Number: NSCV-4]
    cutting diameter (D) (mm): 4
    Blade length (mm): 2
    Shank diameter (d) (mm): 4
    Overall length (mm): 60
    Minimum order quantity: 1 pc.
    [Part Number: NSCV-6]
    cutting diameter (D) (mm): 6
    Blade length (mm): 3
    Shank diameter (d) (mm): 6
    Overall length (mm): 70
    Minimum order quantity: 1 pc.