Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Dimensions Lf(mm)
  • Dimension ℓs(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 10 zile lucrătoare

TungForce-Rec Series EPAV Type End Mill For Square Shoulder Machining

TungForce-Rec Series EPAV Type End Mill For Square Shoulder Machining

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Dimensions Lf

    (mm)

    Dimension ℓs

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    8.00 mm
    80
    20
    60
    1 bucăți
    10.00 mm
    80
    20
    60
    1 bucăți
    10.00 mm
    100
    35
    65
    1 bucăți
    12.00 mm
    80
    20
    60
    1 bucăți
    12.00 mm
    120
    35
    85
    1 bucăți
    12.00 mm
    80
    20
    60
    1 bucăți
    16.00 mm
    90
    20
    70
    1 bucăți
    16.00 mm
    140
    35
    105
    1 bucăți
    16.00 mm
    90
    20
    70
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    204.79 €
    ( 243.70 € )
    10 zile lucrătoare
    204.79 €
    ( 243.70 € )
    6 zile lucrătoare
    219.15 €
    ( 260.79 € )
    6 zile lucrătoare
    249.45 €
    ( 296.85 € )
    6 zile lucrătoare
    268.13 €
    ( 319.07 € )
    6 zile lucrătoare
    267.92 €
    ( 318.82 € )
    6 zile lucrătoare
    331.32 €
    ( 394.27 € )
    6 zile lucrătoare
    354.48 €
    ( 421.83 € )
    6 zile lucrătoare
    352.33 €
    ( 419.27 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A versatile shoulder milling cutter with an insert having a unique V-shaped bottom for maximum efficiency.