Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

TungRec11 Series EPO11 Type End Mill For Square Shoulder Machining (EPO11R035M32.0-05)

TungRec11 Series EPO11 Type End Mill For Square Shoulder Machining

Cod piesă:

EPO11R035M32.0-05
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    EPO11R035M32.0-05

    Machining Application

    blade diameter D

    (mm)

    Finish category

    Air Hole

    Compatible Inserts

    Dimension ℓs

    (mm)

    Trusco Code

    Cantitate minimă per comandă
    Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts / Vertical
    35 mm
    -
    Yes
    AS*T11T3○○○
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    412.15 €
    ( 490.46 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Tool diameter: ⌀12 to 50 mm
    · Shank type