Înregistrați-vă
Confirmat
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Precision Steel Cutter (33024)

Cod piesă:

33024
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    33024

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Details Type

    Shaft length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Cantitate minimă per comandă
    ⌀1.7
    -
    -
    45
    50,000
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    20.59 €
    ( 24.50 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A cutter that can be used for a wide range of processes such as jewelry (precious metal) processing, fine cutting, sculpture, chamfering and deburring.

    Codul de piesă a fost confirmat