Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Rubber Grindstone, Green, Polisher, Shaft Diameter ⌀6.0【10 bucăți】 (47584)

Rubber Grindstone, Green, Polisher, Shaft Diameter ⌀6.0 47584

Cod piesă:

47584
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (10 bucăți)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    47584

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Cantitate minimă per comandă
    ⌀25
    25
    60
    12,000
    1 pachete

    10 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    107.95 €
    ( 128.46 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Smooth workability, no rebounds during processing and work can be carried out reliably.
    · Metallic sounds and noise during processing are extremely low in comparison to other grinding stones, for a an improved work environment.
    · Since rubber is the bonding material, clogging does not occur and effective grinding and polishing are possible.