Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Tool Diameter (D)(mm)
  • Flute length(mm)
  • Overall length(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

V-Cut Carbide End Mills, Long Type, Non-Coating Series MVL 90°

V-Cut Carbide End Mills, Long Type, Non-Coating Series MVL 90°

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Tool Diameter (D)

    (mm)

    Flute length

    (mm)

    Overall length

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    3
    6
    100
    3
    1 bucăți
    4
    8
    100
    4
    1 bucăți
    5
    10
    110
    5
    1 bucăți
    6
    12
    120
    6
    1 bucăți
    8
    16
    150
    8
    1 bucăți
    10
    18
    160
    10
    1 bucăți
    12
    20
    180
    12
    1 bucăți
    16
    30
    230
    16
    1 bucăți
    20
    35
    250
    20
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    110.87 €
    ( 131.94 € )
    8 zile lucrătoare
    118.31 €
    ( 140.79 € )
    8 zile lucrătoare
    133.16 €
    ( 158.46 € )
    8 zile lucrătoare
    140.65 €
    ( 167.37 € )
    8 zile lucrătoare
    159.46 €
    ( 189.76 € )
    8 zile lucrătoare
    196.83 €
    ( 234.23 € )
    8 zile lucrătoare
    260.26 €
    ( 309.71 € )
    8 zile lucrătoare
    639.20 €
    ( 760.65 € )
    8 zile lucrătoare
    904.16 €
    ( 1,075.95 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A single V-cut end mill that can be used for various purposes. Ideal for MC and NC machining.
    · The blade tip is close to a V-edge so there is minimum residue in the bottom part during V-grooving.
    · Based on a right-blade, clockwise-turning 30° type carbide end mill, ensuring optimum sharpness and good cutting chip discharge.
    · An ultra-fine particle carbide alloy is used for the carbide material, ensuring a long tool life.
    · Long type.

    Atenție

    • A flat part of about 0.1 to 0.2 mm remains on the tip due to the manufacturing process.