Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Diamond Cutter, Segment 105 mm

Diamond Cutter, Segment 105 mm 1305744

Cod piesă:

1305744
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 2.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1305744
    Cantitate minimă per comandă
    2 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.59 €
    ( 7.84 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Applications]
    · For groove cutting or general cutting of concrete, blocks, bricks and slate
    [Features]
    · Speedy cutting
    [Specification]
    · Outer diameter: 105 mm
    · Blade thickness: 1.8 mm
    · Hole diameter: ø20 mm (included ring: ø15 mm)
    · Maximum operating rotational speed: 14,500 min-1