Înregistrați-vă
Confirmat
  • Product Type
  • Brush Long(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Overall length(mm)
  • Maximum allowable rotation speed(rpm)
  • Dimension d(mm)
  • Particle size(#)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Kuroda Brush Nylon Brush With Diamond Abrasive Grain (185-15226)

Cod piesă:

185-15226
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    185-15226

    Product Type

    Brush Long

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Overall length

    (mm)

    Maximum allowable rotation speed

    (rpm)

    Dimension d

    (mm)

    Particle size

    (#)

    Cantitate minimă per comandă
    Wheel Brush
    2
    -
    0.25
    43.5
    15,000
    ø10
    D600
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    36.55 €
    ( 43.49 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A flexible and elastic nylon brush, with excellent durability, containing diamond abrasive grains.
    · Optimal for polishing ceramics and ultra-hard metals and for finishing polishing non-metals or non-ferrous metals.

    Codul de piesă a fost confirmat