Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Arcland Sakamoto Cup Brush With Hexagonal Shaft

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Hair material

    Package size

    (mm)

    Material

    Applicable abrasive

    Nominal dimensions

    (mm)

    JAN code

    Package mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    Nylon
    115 × 50 × 50
    Nylon wire with abrasive grains
    Steel material / stainless steel material / aluminum material / brass material / copper material / wood material
    50 (#60)
    4904781077830
    112
    1 bucăți
    Nylon
    115 × 75 × 75
    Nylon wire with abrasive grains
    Steel material / stainless steel material / aluminum material / brass material / copper material / wood material
    65 (#60)
    4904781077847
    154
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    22.67 €
    ( 26.98 € )
    9 zile lucrătoare
    27.81 €
    ( 33.09 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Can be used for various polishing applications to fit the purpose.
    Hexagonal shaft enables use with an impact screwdriver or electric drill.