Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Blade diameter tolerance
  • Flute length(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Carbide Z Drill CZD (CZD5012)

Carbide Z Drill CZD CZD5012

Cod piesă:

CZD5012
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    CZD5012

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Blade diameter tolerance

    Flute length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    1.2
    40
    -0.005 to 0
    20
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    50.98 €
    ( 60.67 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · The unique groove shape and blade tip shape maximizing chip discharge performance. Also allows for non-step machining, even with deep holes.
    · Simultaneously delivers a significant reduction in machining time and an improvement in hole precision.
    · Tip angle: 120°