Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • H
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

6347PP Parallel supports-pairs, precision (370742)

Cod piesă:

370742
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
370742

H

Weight

RoHS?Cantitate minimă per comandă
26
610kg
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
94.61 €
( 112.59 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Parallel supports-pairs, precision Plain parallel, fine-ground, in pairs.
Size data on the product.
Case-hardened.

Pair tolerance tp at height 0.01 mm.
Rated dimensional tolerance in height 0.01 mm.
Remaining dimensions to DIN ISO 2768m. The product is available per 1 peace.