Înregistrați-vă
Confirmat
  • Bore d1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Base plate linear actuator connectors, Aluminium

Cod piesă:

162.1-B18-2-SW
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
162.1-B18-2-SW

Bore d1

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
B 18
0.075
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
40.66 €
( 48.39 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

GN 162.1 base plate linear actuator connectors are normally supplied mounted only in connection with a linear actuator and for function control.
By means of the clamping screw on the guide bore d1 the movement can either be set or the linear actuator connector can be clamped (after setting of final adjustment).
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).

Codul de piesă a fost confirmat