Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • JAN Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare

Short Impact Socket

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall Length

    JAN Code

    Width across flat part external diameter (measurement D1)

    (mm)

    Width across flat part depth (measurement L1)

    (mm)

    Mass

    (g)

    Dimension D2

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    10
    23.5 mm
    4953488388176
    16
    5
    43
    25
    1 bucăți
    12
    25 mm
    4953488388183
    19.5
    6.5
    47.5
    25
    1 bucăți
    13
    25 mm
    4953488388190
    21
    6.5
    49
    25
    1 bucăți
    14
    25.5 mm
    4953488388206
    22
    7
    51
    25
    1 bucăți
    17
    25.5 mm
    4953488318036
    26
    7
    59
    26
    1 bucăți
    19
    26.5 mm
    4953488318043
    29
    8
    76
    28
    1 bucăți
    21
    27.5 mm
    4953488318050
    31
    9
    81.5
    28
    1 bucăți
    22
    29.5 mm
    4953488384352
    32
    11
    88
    28
    1 bucăți
    24
    31.5 mm
    4953488384369
    35
    13
    103
    28
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    18.63 €
    ( 22.17 € )
    9 zile lucrătoare
    18.66 €
    ( 22.21 € )
    9 zile lucrătoare
    18.67 €
    ( 22.22 € )
    8 zile lucrătoare
    18.69 €
    ( 22.24 € )
    9 zile lucrătoare
    20.63 €
    ( 24.55 € )
    5 zile lucrătoare
    22.55 €
    ( 26.83 € )
    9 zile lucrătoare
    24.46 €
    ( 29.11 € )
    9 zile lucrătoare
    26.28 €
    ( 31.27 € )
    9 zile lucrătoare
    28.29 €
    ( 33.67 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · This short impact socket is ideal for work in narrow and deep places.
    · Electroless plated for improved rust-resistance and appearance quality.

    Atenție

    • Please put an O-ring and a pin of the correct size securely in place before using the product. O-rings and pins are consumable items. Replace them if they wear out and become degraded.