Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
16-441 VDE |
16-442 VDE |
16-443 VDE |
16-444 VDE |
16-445 VDE |
16-446 VDE |
16-447 VDE |
16-448 VDE |
16-451 VDE |
16-488 VDE |
16-491 VDE |
16-498 VDE |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Overall Length (mm) | Drive (screwdriver) | Drive (tools) | Spanner size | Spanner size (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.28 € | 1 | 9 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 10 mm | 10 | 60 | ||
13.28 € | 1 | 9 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 11 mm | 11 | 60 | ||
13.28 € | 1 | 9 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 12 mm | 12 | 60 | ||
13.28 € | 1 | 9 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 13 mm | 13 | 65 | ||
13.39 € | 1 | 9 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 14 mm | 14 | 65 | ||
13.39 € | 1 | 17 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 15 mm | 15 | 70 | ||
13.61 € | 1 | 9 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 17 mm | 17 | 75 | ||
12.95 € | 1 | Available | 11 Days | 57 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 19 mm | 19 | 85 | |
15.68 € | 1 | 9 Days | 60 | 1/2" (12.5 mm) | 1/2" (12.5 mm) | 24 mm | 24 | 130 | ||
14.79 € | 1 | 9 Days | 45 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 13 mm | 13 | 37 | ||
15.24 € | 1 | 9 Days | 47 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 15 mm | 15 | 52 | ||
16.97 € | 1 | 3 Days | 49 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 22 mm | 22 | 94 |
Loading...
DIN standard | DIN EN 60900 | Downforce | Hex head | Material | Chromium-vanadium steel |
---|---|---|---|---|---|
Material properties | chrome plated | Product type | VDE bits |