Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK Coromant Capto to Blade Adaptor (C8APBA8006845)

    SANDVIK Coromant Capto to Blade Adaptor C8APBA8006845

    Cod piesă:

    C8APBA8006845
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      C8APBA8006845

      Cutting Direction

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Bracket: F dimension

      Total length l1 / l21

      Customs tariff weight

      (kg)

      Customs tariff — weight per

      Bracket: Adjustment angle

      Customs tariff weight unit

      Customs tariff — weight unit

      Customs tariff — item number

      Machine chuck / socket size

      Bracket: L dimension

      Tool chuck / socket size

      eClass-5.1

      External or internal machining

      Customs tariff item number

      Customs tariff — country of origin

      Customs tariff weight per

      Customs tariff country of origin

      Coolant

      Cantitate minimă per comandă
      No-hand
      -
      n/a
      68
      5.42
      -
      Radial
      kg
      -
      -
      Coromant Capto C8
      -
      Blade insert for height 45
      21010903
      External machining
      84669360
      -
      1
      DE
      Yes
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      2,386.69 €
      ( 2,840.16 € )
      5 zile lucrătoare
      Codul de piesă a fost confirmat