Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroCut 1-2 Cutting Unit for Parting and Grooving (C5LF123F20C35065E)

    SANDVIK CoroCut 1-2 Cutting Unit for Parting and Grooving C5LF123F20C35065E

    Cod piesă:

    C5LF123F20C35065E
    Ștergeți
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      C5LF123F20C35065E

      Maximum Groove Depth

      (mm)

      Cutting Direction

      Other designs

      Bracket: F dimension

      Bracket: WPL size

      Customs tariff weight

      (kg)

      Machine chuck / socket size

      Bracket: L dimension

      Max. cutting depth

      (mm)

      Tool chuck / socket size

      Bracket: Clamping technology

      Customs tariff item number

      Coolant

      Cantitate minimă per comandă
      20
      Left-hand
      -
      35
      F
      0.63
      Coromant Capto C5
      65
      -
      123* — F/G
      Spring tension system
      82078019
      Yes — through the center
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      796.54 €
      ( 947.88 € )
      5 zile lucrătoare