Înregistrați-vă
Confirmat

SANDVIK Mori Seiki Turret Interface to Blade Adaptor (APBRMS40A25HP)

SANDVIK Mori Seiki Turret Interface to Blade Adaptor APBRMS40A25HP

Cod piesă:

APBRMS40A25HP
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    APBRMS40A25HP

    Cutting Direction

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Other designs

    Bracket: F dimension

    Machine chuck / socket size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Bracket: L dimension

    Cantitate minimă per comandă
    Right-hand
    2.8
    HF = 25.00 mm / OAH = 100.00 mm
    WF = 82.00
    Mori Seiki CBI 40A - ø 40.00 mm
    OAW = 140.00
    LF = 88.00
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1,958.46 €
    ( 2,330.57 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat