Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK Manual Clamping Unit (C5RC209032048A)

    SANDVIK Manual Clamping Unit C5RC209032048A

    Cod piesă:

    C5RC209032048A
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      C5RC209032048A

      Cutting Direction

      Shank height

      (mm)

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Machine chuck / socket size

      Total length l1 / l21

      (mm)

      Bracket: L dimension

      Tool chuck / socket size

      eClass-5.1

      Type

      Coolant

      Cantitate minimă per comandă
      Right-hand
      -
      3.2
      -
      -
      -
      Coromant Capto C5
      21021103
      Clamping unit
      -
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      2,049.08 €
      ( 2,438.41 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      [Specifications]
      ・Type: Clamping unit, Manually operated clamping unit
      ・Cutting Direction: Right-hand, Left-hand
      ・eClass-5.1: 21021103, 21021105

      [Features]
      ・High torque transmission
      ・High bending strength
      ・Quick change and automated tool change
      ・Advanced nozzle technology for process security even at low pressures
      ・Through-tool delivery of high-pressure coolant, from machine to cutting edge
      ・Balanced and concentric
      ・Self-centering

      Codul de piesă a fost confirmat