Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

SANDVIK CoroMill S-60 Insert for Milling

SANDVIK CoroMill S-60 Insert for Milling

Cod piesă:

S-au găsit. 16 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Geometry/cutting edge

    Type recommendation

    Other designs

    Max. cutting depth

    (mm)

    Corner radius RE

    (mm)

    Grade code

    Insert shape

    ISO application area K

    Insert design

    Suitable for which type of machining?

    Cantitate minimă per comandă
    KL
    -
    -
    6
    0.4
    1010
    HNEF* (60°)
    K
    Neutral
    Finishing
    1 bucăți
    KL
    -
    -
    6
    0.4
    1020
    HNEF* (60°)
    K
    Neutral
    Finishing
    1 bucăți
    KL
    K
    BS = 1.60 mm
    9
    0.4
    3330
    HNMF* (60°)
    K - 1. Selection
    Left-hand
    Finishing
    1 bucăți
    KL
    -
    -
    6
    0.4
    K20M
    HNEF* (60°)
    K
    Neutral
    Finishing
    1 bucăți
    KM
    -
    -
    6
    0.8
    1010
    HNEF* (60°)
    K
    Neutral
    Medium machining
    1 bucăți
    KM
    -
    -
    6
    0.8
    1020
    HNEF* (60°)
    K
    Neutral
    Medium machining
    1 bucăți
    KM
    K
    BS = 0.00 mm
    9
    0.8
    3330
    HNMF* (60°)
    K - 1. Selection
    Neutral
    Medium machining
    1 bucăți
    KM
    -
    -
    6
    0.8
    K20M
    HNEF* (60°)
    K
    Neutral
    Medium machining
    1 bucăți
    KM
    -
    -
    6
    0.8
    K20W
    HNEF* (60°)
    K
    Neutral
    Medium machining
    1 bucăți
    KW
    K
    BS = 5.00 mm
    9
    0.8
    3330
    HNMF* (60°)
    K - 1. Selection
    Left-hand
    Finishing
    1 bucăți
    KW - Wiper
    -
    -
    6
    0.8
    1010
    HNEF* (60°)
    K
    Right-hand
    Wet and dry finishing under stable conditions
    1 bucăți
    KW - Wiper
    -
    -
    6
    0.8
    1020
    HNEF* (60°)
    K
    Right-hand
    1. Selection in GGG
    1 bucăți
    KW
    K
    BS = 5.00 mm
    9
    0.8
    3330
    HNMF* (60°)
    K - 1. Selection
    Right-hand
    Finishing
    1 bucăți
    KH
    -
    -
    6
    1.6
    1020
    HNMF* (60°)
    K
    Neutral
    Roughing
    1 bucăți
    KH
    K
    BS = 0.00 mm
    9
    1.6
    3330
    HNMF* (60°)
    K - 1. Selection
    Neutral
    Roughing
    1 bucăți
    KH
    -
    -
    6
    1.6
    K20W
    HNMF* (60°)
    K
    Neutral
    Roughing
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    43.54 €
    ( 51.81 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    43.54 €
    ( 51.81 € )
    5 zile lucrătoare
    47.38 €
    ( 56.38 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    52.31 €
    ( 62.25 € )
    5 zile lucrătoare
    44.26 €
    ( 52.67 € )
    5 zile lucrătoare