Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroMill 790 Insert for Milling (R790160405PHNMH13A)

    SANDVIK CoroMill 790 Insert for Milling R790160405PHNMH13A

    Cod piesă:

    R790160405PHNMH13A
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      R790160405PHNMH13A

      Clearance angle

      work material

      Customs tariff — weight

      (kg)

      ISO application H

      Other designs

      What type of machining is it suitable for?

      All ISO application areas

      ISO application K

      Max. cutting depth

      (mm)

      Corner radius RE

      (mm)

      Large insert / insert holder L/S

      Grade code

      ISO application P

      Insert shape

      ISO application M

      ISO application N

      ISO application S

      Geometry / cutting edge

      Cantitate minimă per comandă
      E (20°)
      Cast Iron / Non-ferrous metal
      0.007
      -
      -
      Medium machining
      K|N
      K
      LE = 12.00
      0.5
      16 04
      H13A
      -
      790-16
      -
      N
      -
      NM
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      53.46 €
      ( 63.62 € )
      5 zile lucrătoare
      Codul de piesă a fost confirmat