Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroMill 316 Solid Carbide Head for Chamfer Milling (31612CM21012045G1030)

    SANDVIK CoroMill 316 Solid Carbide Head for Chamfer Milling 31612CM21012045G1030

    Cod piesă:

    31612CM21012045G1030
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      31612CM21012045G1030

      Outer Diameter (D)

      (φ)

      Effective rows of blade

      Overall length (L)

      (mm)

      Effective cutting edge length (Ad)

      (mm)

      Shank diameter (d)

      (mm)

      Geometry/cutting edge

      Other designs

      Customs tariff goods number

      Customs tariff weight

      (kg)

      Corner radius RE

      (mm)

      Insert seat or coupling size

      Insert shape

      Insert type

      Suitable for which type of machining?

      Customs tariff country of origin

      Cantitate minimă per comandă
      12
      2
      -
      5.5
      11.7
      CM-G
      45°
      82078011
      0.022
      n.a.
      E12
      316-E12
      End Mill for Chamfering - Metric
      Chamfer milling and highly accurate spot drilling
      DE
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      106.25 €
      ( 126.44 € )
      5 zile lucrătoare
      Codul de piesă a fost confirmat