Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroMill 415 Face Milling Cutter (415025A2007H)

    SANDVIK CoroMill 415 Face Milling Cutter 415025A2007H

    Cod piesă:

    415025A2007H
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      415025A2007H

      blade diameter D

      (mm)

      Overall length (L)

      (mm)

      Number of flutes

      (sheet)

      Maximum Cutting Depth (Ad)

      (mm)

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Other designs

      Machine chuck / socket size

      Milling cutter tool: Chuck type

      Bracket: L dimension

      Milling tool pitch

      Tool chuck / socket size

      Bracket: Design

      Milling cutter tool: Chuck size D mm

      (mm)

      Insert holder or coupling size

      Cantitate minimă per comandă
      13.50 - 25.00
      200
      4
      1.19
      0
      RPMX = 15,700 mm / BD1 = 19.00 mm / RMPX = 0.61°
      Straight shank - 20
      Straight shank
      LB1 = 15.00
      Extra narrow straight pitch
      415-07
      Neutral
      20
      7
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      572.92 €
      ( 681.77 € )
      5 zile lucrătoare
      Codul de piesă a fost confirmat