Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroMill 210 Face Milling Cutter (RA210152R3814M)

    SANDVIK CoroMill 210 Face Milling Cutter RA210152R3814M

    Cod piesă:

    RA210152R3814M
    Ștergeți
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      RA210152R3814M

      blade diameter D

      (mm)

      Number of flutes

      (sheet)

      Maximum Cutting Depth (Ad)

      (mm)

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Milling cutter tool: Chuck type

      Milling tool pitch

      Milling cutter tool: Chuck size D mm

      (mm)

      Insert holder or coupling size

      Cantitate minimă per comandă
      128.4
      8
      2
      3.711
      Arbor chuck
      Narrow, straight pitch
      38.1
      14
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      1,996.46 €
      ( 2,375.79 € )
      5 zile lucrătoare