Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroMill 490 Square Shoulder Milling Cutter (490040C614M)

    SANDVIK CoroMill 490 Square Shoulder Milling Cutter 490040C614M

    Cod piesă:

    490040C614M
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      490040C614M

      blade diameter D

      (mm)

      Number of flutes

      (sheet)

      Maximum Cutting Depth (Ad)

      (mm)

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Milling cutter tool: Chuck type

      Milling tool pitch

      Milling cutter type

      Milling cutter tool: Chuck size D mm

      (mm)

      Insert holder or coupling size

      Cantitate minimă per comandă
      40
      3
      10
      1.15
      Coromant Capto
      Narrow differential pitch
      CoroMill 490-14 - for cutting depths up to 10.00 mm
      C6
      14
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      692.77 €
      ( 824.40 € )
      5 zile lucrătoare
      Codul de piesă a fost confirmat