Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroTurn 107 Cutting Unit for Back Boring (C5SDUCL1809007X)

    SANDVIK CoroTurn 107 Cutting Unit for Back Boring C5SDUCL1809007X

    Cod piesă:

    C5SDUCL1809007X
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      C5SDUCL1809007X

      Minimum Machining Diameter

      Cutting Direction

      Customs tariff weight

      (kg)

      Holder: F dimension

      Holder: L dimension

      Machine-side mount/coupling size

      Cantitate minimă per comandă
      32
      Left-hand
      0.7
      18
      90
      Coromant Capto C5
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      545.15 €
      ( 648.73 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      [Specifications]
      ・Type: Boring bar
      ・Minimum Machining Diameter: 22, 27, 32mm
      ・Cutting Direction: Right-hand, Left-hand
      ・Coolant: Yes
      ・eClass-5.1: 21010903

      [Features]
      ・Maximize quality with fixed insert indexes
      ・Unobstructed chip flow
      ・Excellent chip control

      Codul de piesă a fost confirmat