Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroBore BR20 Twin-Edge Rough Boring Tool (BR2071CC12FC5)

    SANDVIK CoroBore BR20 Twin-Edge Rough Boring Tool BR2071CC12FC5

    Cod piesă:

    BR2071CC12FC5
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      BR2071CC12FC5

      Minimum Machining Diameter

      Holder: Adjustment angle

      Customs tariff weight

      (kg)

      Machine-side holder size / Coupling size

      Tool-side holder size/ Coupling size

      Drilling range Dc min - max

      Holder: WPL type

      Holder: WPL size

      Cantitate minimă per comandă
      55
      90°
      0.86
      Coromant Capto C5
      CC* -12
      55.00-max.71.00mm
      CC*
      12 04
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      2,332.62 €
      ( 2,775.82 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      [Specifications]
      ・Type: Double-edged boring tool
      ・Cutting Direction: Right-hand
      ・Cooling lubricant: Yes
      ・eClass-5.1: 21021105

      [Features]
      ・Twin-edge multi-purpose rough boring
      ・The system consists of adapters with matching slides, shims and covers, making it possible to adapt the tool to various materials and conditions

      Codul de piesă a fost confirmat