Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

SANDVIK Cylindrical Shank to ER Collet Chuck

SANDVIK Cylindrical Shank to ER Collet Chuck

Cod piesă:

S-au găsit. 11 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Holder: L-dimension

    Customs tariff weight

    (kg)

    Machine-side holder size / Coupling size

    Tool-side holder size/ Coupling size

    Customs tariff article number

    Cantitate minimă per comandă
    82.5
    0.049
    ø 08.00 mm
    ø 04.00 mm
    84669360
    1 bucăți
    118.5
    0.174
    ø 12.00 mm
    ø 07.00 mm
    84669360
    1 bucăți
    171
    0.3
    ø 16.00 mm
    ø 08.00 mm
    84661020
    1 bucăți
    181.5
    0.4
    ø 20.00 mm
    ø 12.00 mm
    84661020
    1 bucăți
    182
    0.419
    ø 25.00 mm
    ø 13.50 mm
    84669360
    1 bucăți
    177
    0.315
    ø 12.70 mm
    n/a
    84669360
    1 bucăți
    187
    0.315
    ø 19.05 mm
    n/a
    84669360
    1 bucăți
    202.9968
    0.825
    ø 19.05 mm
    n/a
    84669360
    1 bucăți
    202.9968
    0.7
    ø 25.40 mm
    n/a
    84669360
    1 bucăți
    202.9968
    1.6
    ø 25.40 mm
    n/a
    84669360
    1 bucăți
    202.9968
    1.06
    ø 25.40 mm
    n/a
    84669360
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    286.46 €
    ( 340.89 € )
    5 zile lucrătoare
    305.46 €
    ( 363.50 € )
    5 zile lucrătoare
    325.92 €
    ( 387.84 € )
    5 zile lucrătoare
    363.92 €
    ( 433.06 € )
    5 zile lucrătoare
    382.92 €
    ( 455.67 € )
    5 zile lucrătoare
    305.46 €
    ( 363.50 € )
    5 zile lucrătoare
    330.31 €
    ( 393.07 € )
    5 zile lucrătoare
    330.31 €
    ( 393.07 € )
    5 zile lucrătoare
    330.31 €
    ( 393.07 € )
    5 zile lucrătoare
    330.31 €
    ( 393.07 € )
    5 zile lucrătoare
    380.00 €
    ( 452.20 € )
    5 zile lucrătoare