Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Cutting Capacity (Copper Wire)(mm)
  • Cutting Capacity (ABS Resin)(mm)
  • Pressure Force(N)
  • Air Consumption Amount(cm³/stroke)
  • Operating Air Pressure(Mpa)
    • Capacity O/D Steel(mm)
    • Type
      • Est. zile de expediere
        • Toate
        • În 15 zile lucrătoare

      Double action Air Nipper Square body

      Cod piesă:

      S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
        Cantitate:

        Lista codurilor de piese

        Număr de articole
        Cod piesă

        Cutting Capacity (Copper Wire)

        (mm)

        Cutting Capacity (ABS Resin)

        (mm)

        Pressure Force

        (N)

        Air Consumption Amount

        (cm³/stroke)

        Operating Air Pressure

        (Mpa)

        Capacity O/D Steel

        (mm)

        Cantitate minimă per comandă
        1
        2
        294
        45
        0.4 to 0.5
        0.5
        1 bucăți
        1.8
        4
        588
        116
        0.4 to 0.5
        1.2
        1 bucăți
        Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
        Dată de expediere standard
        344.78 €
        ( 410.29 € )
        15 zile lucrătoare
        470.13 €
        ( 559.45 € )
        15 zile lucrătoare

        Informații detaliate

        Informații de bază

        · Blade opening and closing is driven by air piston.
        · Having no spring mechanism in the main unit facilitates maintenance.