Înregistrați-vă
Confirmat
  • Container
  • Weight per Unit(kg)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Rolling Bearing Greases ARCANOL-LOAD220, Heavy Duty Greases for Rolling Mill Plant, Paper Machinery and Rail Vehicles (ARCANOL-LOAD220-25KG)

Cod piesă:

ARCANOL-LOAD220-25KG
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    ARCANOL-LOAD220-25KG
    Conexe

    Container

    Weight per Unit

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    25 kg hobbock
    25
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    845.73 €
    ( 1,006.42 € )
    3 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Thickener type: Lithium complex soap
    ・Base oil type: Mineral oil
    ・NLGI class: 2

    [Applications]
    ・Ball and roller bearings in rolling mill plant
    ・Paper machinery
    ・Rail vehicles

    Codul de piesă a fost confirmat