Înregistrați-vă
Confirmat
  • Container
  • Weight per Unit(kg)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Rolling Bearing Greases ARCANOL-LOAD460, Heavy Duty Greases for Large Rolling Bearings (ARCANOL-LOAD460-5KG)

Cod piesă:

ARCANOL-LOAD460-5KG
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    ARCANOL-LOAD460-5KG
    Conexe

    Container

    Weight per Unit

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    5 kg bucket
    5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    180.52 €
    ( 214.82 € )
    3 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Thickener type: Lithium/calcium soap
    ・Base oil type: Mineral oil
    ・NLGI class: 1

    [Applications]
    ・Ball / roller bearings
    ・Wind turbines
    ・Bearings with pin cage

    Codul de piesă a fost confirmat