Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Compact Tool Case

Cod piesă:

98 99 11
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    98 99 11
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    512.43 €
    ( 609.79 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Dimensions: 310 x 110 mm
    ・Dimensions, exterior (W x H x D): 380 x 85 x 260 mm
    ・Dimensions, interior (W x H x D): 335 x 70 x 230 mm
    ・Standard: DIN EN 60900 IEC 60900

    17 parts With insulated tools for works on electrical installations.

    [Features]
    ・Equipped with a range of customary insulated KNIPEX tools for work on electrical systems
    ・All tools are tested one by one and meet the requirements of ASTM F1505 and IEC 60900
    ・Impact-resistant plastic case
    ・Foam insert with precise recesses for holding the pliers