Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

417 C / 0 Rectangular gauge blocks made of ceramic (4804025)

417 C / 0 Rectangular gauge blocks made of ceramic 4804025

Cod piesă:

4804025
Ștergeți
  • Preț unitar (fără TVA)
    76.00 €
  • Total (fără TVA)
    76.00 €
    Preț cu TVA incluse: 90.44 €
  • Data expedierii
    8 zile lucrătoare
    Dată de expediere de referință: 16.06.2025
Cantitate:
Cantitate disponibilă pentru comandă?20
Loading...
Cantitate 
?
1 - 2021+
Preț unitar (fără TVA)
(Preț unitar cu TVA incluse)
76.00 €
(90.44 €)
76.00 €
(90.44 €)
Shipping days8 daysQuote

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
4804025

Tolerance class

Cross-section (mm)

Nominal size

(mm)

Cantitate minimă per comandă
0
30 x 9
1.06
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
76.00 €
( 90.44 € )
7 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat