Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Internal hexagon(mm)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    Bit Professional 90mm, Hexagon 1/4" E6.3

    Cod piesă:

    S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Conexe

      Internal hexagon

      (mm)

      Cantitate minimă per comandă
      2
      5 bucăți
      2.5
      5 bucăți
      3
      5 bucăți
      4
      5 bucăți
      5
      5 bucăți
      6
      5 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      6.19 €
      ( 7.37 € )
      5 zile lucrătoare
      6.19 €
      ( 7.37 € )
      5 zile lucrătoare
      6.19 €
      ( 7.37 € )
      5 zile lucrătoare
      6.19 €
      ( 7.37 € )
      5 zile lucrătoare
      6.19 €
      ( 7.37 € )
      5 zile lucrătoare
      6.19 €
      ( 7.37 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.

      Increases your efficiency: Best rotation characteristics for stable fastening processes.

      Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.

      Increases your efficiency: Optimum access to low-lying screws thanks to extra-long 90 mm bits.

      Drive: DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.

      Application: For all types of screw applications in trade and industry.

      Standards: DIN ISO 2351-3

      Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

      For universal applications

      DIN 3126, ISO 1173, Style E6,3