Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    Wood Screwdriver Set (07150)

    Wood Screwdriver Set 07150

    Cod piesă:

    07150
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      07150
      Cantitate minimă per comandă
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      27.31 €
      ( 32.50 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      Application: For all applications in woodworking and furniture industries.

      Handle: Wiha wooden handle made of sealed beech wood, handle end protected with high-quality leather cap.

      Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, nickel-plated.

      Blade: From size 5.5, blade extends through handle. Anti-cam-out ribs, hex bolster.

      Content:

      • 1x Wood screwdriver Slotted 3.5 mm x 75 mm (00147)
      • 1x Wood screwdriver Slotted 4.5 mm x 90 mm (00151)
      • 1x Wood screwdriver Slotted 5.5 mm x 100 mm (00152)
      • 1x Wood screwdriver Slotted 7.0 mm x 125 mm (00153)
      • 1x Wood screwdriver Phillips PH1 x 80 mm (00057)
      • 1x Wood screwdriver Phillips PH2 x 100 mm (00058)

      Codul de piesă a fost confirmat