Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Graduation(inch)
  • Graduation(mm)
  • Inch-Metric
  • Measuring Span(inch)
  • Measuring Span(mm)
  • Measuring Spindle(inch)
  • Measuring Spindle(mm)
  • Range(inch)
  • Spindle Feed Error(inch)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare
      • În 60 zile lucrătoare

    Inside Micrometer

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Conexe

      Graduation

      (inch)

      Graduation

      (mm)

      Inch-Metric

      Measuring Span

      (inch)

      Measuring Span

      (mm)

      Measuring Spindle

      (inch)

      Measuring Spindle

      (mm)

      Range

      (inch)

      Spindle Feed Error

      (inch)

      Spindle Feed Error

      (μm)

      Cantitate minimă per comandă
      -
      0.01
      Metric
      -
      13
      -
      Spindle pitch 0.5
      -
      -
      3
      1 bucăți
      0.0004
      -
      Inch
      0.5
      -
      Spindle pitch 0.02 inch
      -
      2.5 - 5
      0.00015
      -
      1 bucăți
      -
      0.01
      Metric
      -
      13
      -
      Spindle pitch 0.5
      -
      -
      3
      1 bucăți
      0.0004
      -
      Inch
      0.5
      -
      Spindle pitch 0.02 inch
      -
      2.5 - 6
      0.00015
      -
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      177.00 €
      ( 210.63 € )
      60 zile lucrătoare
      177.00 €
      ( 210.63 € )
      5 zile lucrătoare
      223.00 €
      ( 265.37 € )
      5 zile lucrătoare
      223.00 €
      ( 265.37 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      This is an extension rod type inside micrometer that offers you the following benefits:
      - Interchangeable extensions with cylindrical gage rods are spring-mounted in protective sleeves so you can extend the measuring range.
      - Carbide measuring faces are available.