Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Micrometer Head, Ultra Small Type

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Conexe

    Mass

    (g)

    Additional Spec

    Graduation

    (inch)

    Graduation

    (mm)

    Inch-Metric

    Max. Permissible Error J MPE

    (µm)

    Max. Permissible Error J MPE

    (inch)

    Measuring Face

    Range

    (inch)

    Range

    (mm)

    Special Features

    Spindle End

    Spindle Pitch

    (mm)

    Stem Diameter

    (inch)

    Stem Diameter

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    10
    Flat
    -
    0.01
    Metric
    ±5
    -
    Hardened steel (> 60 HRC)
    -
    0-6.5
    -
    Flat
    0.5
    -
    6
    1 bucăți
    10
    Flat
    0.001
    -
    Inch
    -
    ±0.00025
    Hardened steel (> 60 HRC)
    0 - 0.25
    -
    -
    Flat
    -
    0.25
    -
    1 bucăți
    10
    Spherical
    -
    0.01
    Metric
    ±5
    -
    Hardened steel (> 60 HRC)
    -
    0-6.5
    -
    Spherical (SR3)
    0.5
    -
    6
    1 bucăți
    10
    Spherical
    0.001
    -
    Inch
    -
    ±0.00025
    Hardened steel (> 60 HRC)
    0 - 0.25
    -
    -
    Spherical (SR3)
    -
    0.25
    -
    1 bucăți
    10
    Flat, Reverse Reading
    -
    0.01
    Metric
    ±5
    -
    Hardened steel (> 60 HRC)
    -
    0-6.5
    Reverse reading
    Flat
    0.5
    -
    6
    1 bucăți
    10
    Flat, Reverse Reading
    0.001
    -
    Inch
    -
    ±0.00025
    Hardened steel (> 60 HRC)
    0 - 0.25
    -
    Reverse reading
    Flat
    -
    0.25
    -
    1 bucăți
    4
    Spherical Spindle
    -
    0.02
    Metric
    ±5
    -
    -
    -
    0-5
    -
    Spherical (SR1.5)
    0.5
    -
    3.5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    60.00 €
    ( 71.40 € )
    5 zile lucrătoare
    60.00 €
    ( 71.40 € )
    5 zile lucrătoare
    63.00 €
    ( 74.97 € )
    5 zile lucrătoare
    63.00 €
    ( 74.97 € )
    60 zile lucrătoare
    60.00 €
    ( 71.40 € )
    5 zile lucrătoare
    60.00 €
    ( 71.40 € )
    60 zile lucrătoare
    120.00 €
    ( 142.80 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    This ultra-small micrometer head allows you to easily incorporate it into machines and offers you the following benefits:
    - Plain stem and a flat spindle end
    - Hardened steel measuring surface