Înregistrați-vă

Grease Nipples

The grease fitting is an inlet for injecting grease into a machine. The injection part has a check valve that pushes the ball inward with a spring. When a grease gun used to pour semi-solid grease by adding a thickener to lubricating oil is connected, pressure is applied and grease is injected into the greasing pipe. There are three types of grease fittings, A-type, B-type, and C-type, depending on the angle of the connection port where the grease gun is connected. There are other types too such as pin type and button head. Nickel plating and stainless steel are used for the material. Nickel plating has excellent corrosion resistance and durability, and stainless steel has excellent heat resistance and strength.
    • Grease Fitting Straight Type
      • Volume Discount
      • Order quantities extended (D-JIT)

      MISUMI

      Grease Fitting Straight Type

      [Features] A straight grease nipple. [Material] EN 1.4305 Equiv. and free cutting brass (EN CW614N Equiv.).
      Citiți mai mult
      Preț normal (fără TVA):
      1.15 €
      Dată de expediere normală:
      Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
      Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
      Configurare
    • Grease nipples conical head DIN 71412, Form A, straight (K1132)

        KIPP

        Grease nipples conical head DIN 71412, Form A, straight (K1132)

        [Specifications]・Surface finish body: bright, hardened and galvanized・Main material: Steel, stainless steel・DIN 71412・Form: A[Features]・Self-sealing due to tapered thread・Versatile use・K1132_A Series
        Citiți mai mult
        Preț normal (fără TVA):
        0.31 €
        Dată de expediere normală:
        4 zile lucrătoare
        Configurare
      • Lubricator Series, Grease Nipple, Standard Tip (G Screw) A Type
        • DISCOUNT
        • Volume Discount

        KURITA

        Lubricator Series, Grease Nipple, Standard Tip (G Screw) A Type【10 până la 100 bucăți】

        [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., rigid steel wire SW-C, steel ball JIS-SWCH10R, surface treatment: nickel plating.
        Citiți mai mult
        Preț normal (fără TVA):
        6.63 €
        Preț normal (fără TVA):
        Preț special
        Dată de expediere normală:
        Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
        Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
        Configurare
      • DIN 71412 Lubricating nipples
        • DISCOUNT
        • Volume Discount

        REYHER

        DIN 71412 Lubricating nipples

        Hydraulic-type lubrication nipples; Lubrication nipples; nipples
        Citiți mai mult
        Preț normal (fără TVA):
        0.30 €
        Preț normal (fără TVA):
        Preț special
        Dată de expediere normală:
        Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
        Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
        Configurare
      • Grease Fitting 67.5° Type
        • DISCOUNT
        • Volume Discount
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Grease Fitting 67.5° Type

        [Features] A 67.5° type grease nipple. [Material] EN 1.4305 Equiv. and free cutting brass (EN CW614N Equiv.).
        Citiți mai mult
        Preț normal (fără TVA):
        1.30 €
        Preț normal (fără TVA):
        Preț special
        Dată de expediere normală:
        Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
        Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
        Configurare
      • Connecting Nipple

          SKF

          Connecting Nipple

          Connecting NippleSFK LAPF SeriesSFK LAPN Series
          Citiți mai mult
          Preț normal (fără TVA):
          6.93 €
          Dată de expediere normală:
          12 zile lucrătoare
          Configurare
        • *Lubricator Series Grease Nipple G (PF) Thread/Metric Thread Type A

            KURITA

            *Lubricator Series Grease Nipple G (PF) Thread/Metric Thread Type A【10 până la 100 bucăți】

            This is a lubricant series with nickel plating. It includes 10 to 100 pieces.
            Citiți mai mult
            Preț normal (fără TVA):
            8.20 €
            Dată de expediere normală:
            7 zile lucrătoare
            Configurare
          • Lubricator Series, Adapter for Grease Nipple
            • DISCOUNT
            • Volume Discount

            KURITA

            Lubricator Series, Adapter for Grease Nipple

            [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., Surface treatment: Nickel plating.
            Citiți mai mult
            Preț normal (fără TVA):
            4.37 €
            Preț normal (fără TVA):
            Preț special
            Dată de expediere normală:
            Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
            Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
            Configurare
          • Grease nipples conical head DIN 71412, Form B, 45°, hexagonal (K1132)

              KIPP

              Grease nipples conical head DIN 71412, Form B, 45°, hexagonal (K1132)

              [Specifications]・Surface finish body: bright, hardened and galvanized・Main material: Steel, stainless steel・DIN 71412・Form: B[Features]・Self-sealing due to tapered thread・Versatile use・K1132_B Series
              Citiți mai mult
              Preț normal (fără TVA):
              0.81 €
              Dată de expediere normală:
              4 zile lucrătoare
              Configurare
            • Grease Fitting 90° Type
              • Volume Discount
              • Order quantities extended (D-JIT)

              MISUMI

              Grease Fitting 90° Type

              [Features] A 90° grease nipple. [Material] EN 1.4305 Equiv. and free cutting brass (EN CW614N Equiv.).
              Citiți mai mult
              Preț normal (fără TVA):
              1.30 €
              Dată de expediere normală:
              Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
              Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
              Configurare
            • Lubricator Series, Grease Nipple, Standard Tip (G Screw) C Type
              • DISCOUNT
              • Volume Discount

              KURITA

              Lubricator Series, Grease Nipple, Standard Tip (G Screw) C Type【10 până la 100 bucăți】

              [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., rigid steel wire SW-C, steel ball JIS-SWCH10R, surface treatment: nickel plating.
              Citiți mai mult
              Preț normal (fără TVA):
              11.99 €
              Preț normal (fără TVA):
              Preț special
              Dată de expediere normală:
              Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
              Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
              Configurare
            • SKF Grease Nipple Set LAGN 120

                SKF

                SKF Grease Nipple Set LAGN 120

                [Specifications]・Maximum working pressure: 400 bar (5 800 psi)・Minimum burst pressure: 800 bar (11 600 psi)The LAGN 120 grease fitting kit contains a full range of 120 standardised conical grease fittings made of precision steel, zinc plated, hardened and blue chromated.
                Citiți mai mult
                Preț normal (fără TVA):
                204.54 €
                Dată de expediere normală:
                5 zile lucrătoare
                Configurare
              • Grease nipples conical head DIN 71412, Form C, 90°, hexagonal (K1132)

                  KIPP

                  Grease nipples conical head DIN 71412, Form C, 90°, hexagonal (K1132)

                  · Self-sealing due to tapered thread· Versatile use· Version: steel or stainless steel
                  Citiți mai mult
                  Preț normal (fără TVA):
                  0.84 €
                  Dată de expediere normală:
                  4 zile lucrătoare
                  Configurare
                • Lubricator Series, Grease Nipple, JIS Type (R Thread) A Type
                  • DISCOUNT
                  • Volume Discount

                  KURITA

                  Lubricator Series, Grease Nipple, JIS Type (R Thread) A Type【10 până la 100 bucăți】

                  [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., rigid steel wire SW-C, steel ball JIS-SWCH10R, surface treatment: nickel plating.
                  Citiți mai mult
                  Preț normal (fără TVA):
                  7.92 €
                  Preț normal (fără TVA):
                  Preț special
                  Dată de expediere normală:
                  Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
                  Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
                  Configurare
                • Grease nipples button head DIN 3404 (K1135)

                    KIPP

                    Grease nipples button head DIN 3404 (K1135)

                    · Ideal for lubrication points with a large lubricant chamber· Robust design· Suitable for lubrication points that require a large lubricant chamber· Suitable for machines with high external stress· Steel or stainless steel.
                    Citiți mai mult
                    Preț normal (fără TVA):
                    1.33 €
                    Dată de expediere normală:
                    4 zile lucrătoare
                    Configurare
                  • Grease nipples conical head DIN 71412, Form A, straight (97940)

                      NORELEM

                      Grease nipples conical head DIN 71412, Form A, straight (97940)

                      · Self-sealing due to tapered thread· Versatile use· Version: steel or stainless steel
                      Citiți mai mult
                      Preț normal (fără TVA):
                      0.39 €
                      Dată de expediere normală:
                      4 zile lucrătoare
                      Configurare
                    • Grease Filling Pump, for 18 kg Bucket

                        SKF

                        Grease Filling Pump, for 18 kg Bucket

                        [Specifications]・Maximum pressure: 30 bar (430 psi)・Volume/stroke: approx. 45 cm3 (1.5 US fl. oz)・Suitable drum dimensions: inside diameter 265-285 mm (10.4-11.2 in.) maximum inside height 420 mm (16.5 in.)[Features]・Quick filling: low pressure high stroke volume・Easy installation: all necessary items are included・Reliable: tested and approved for all SKF greases・Appropriate as a complement for SKF Bearing Packer VKN 550
                        Citiți mai mult
                        Preț normal (fără TVA):
                        362.43 €
                        Dată de expediere normală:
                        17 zile lucrătoare
                        Configurare
                      • Grease Pump, for 18 kg Bucket

                          SKF

                          Grease Pump, for 18 kg Bucket

                          [Specifications]・Max. pressure: 500 bar (7 250 psi) ・Maximum flow rate: 1,6 cm3/stroke (0.05 US fl. oz)・Suitable grease NLGI class: 000-2[Features]・Full range: pumps available for 18, 50 or 180 kg (39, 110 or 400 lb) grease drums・High pressure: maximum of 420 bar (6 090 psi) for air-driven models・Reliable: tested and approved for SKF greases・Easy and ready to install・3,5 m (11.5 ft) of tubing included
                          Citiți mai mult
                          Preț normal (fără TVA):
                          624.93 €
                          Dată de expediere normală:
                          17 zile lucrătoare
                          Configurare
                        • Flush type grease nipples DIN 3405, Form A, straight (K1134)

                            KIPP

                            Flush type grease nipples DIN 3405, Form A, straight (K1134)

                            [Specifications]・Surface finish body: bright, galvanised・Main material: Steel, stainless steel・DIN 3405・Form: A[Features]・Ideal for flush or countersunk installation・The flush type nipples enable lubrication even in difficult to access points・For flush or countersunk installation
                            Citiți mai mult
                            Preț normal (fără TVA):
                            1.02 €
                            Dată de expediere normală:
                            4 zile lucrătoare
                            Configurare
                          • Grease nipples button head DIN 3404 (97944)

                              NORELEM

                              Grease nipples button head DIN 3404 (97944)

                              · Ideal for lubrication points with a large lubricant chamber· Robust design· Steel or stainless steel.· Suitable for lubrication points that require a large lubricant chamber· Suitable for machines with high external stress
                              Citiți mai mult
                              Preț normal (fără TVA):
                              1.64 €
                              Dată de expediere normală:
                              4 zile lucrătoare
                              Configurare
                            • Grease nipples flush type DIN 3405, Form A, straight (97942)

                                NORELEM

                                Grease nipples flush type DIN 3405, Form A, straight (97942)

                                · The flush type nipples enable lubrication even in difficult to access points· For flush or countersunk installation· Suitable for difficult-to-access points· Steel or stainless steel
                                Citiți mai mult
                                Preț normal (fără TVA):
                                1.31 €
                                Dată de expediere normală:
                                4 zile lucrătoare
                                Configurare
                              • Accessories Set

                                  SKF

                                  Accessories Set

                                  [Specifications]・Label dimensions: 45 × 21 mm (1.8 × 0.8 in.)・Material: LLDP+ 25% EVA・Temperature range: from-20 to +80°℃(-5 to +175 F)・Suitable for grease fitting sizes: G1/4. G1/a, M6, M8, M10 and grease fitting headIn conjunction with the SKF Lubrication Planner software, grease fitting caps and tags offer a complete solution to protect lubrication fittings from external contamination and simultaneously allow for proper identification.
                                  Citiți mai mult
                                  Preț normal (fără TVA):
                                  47.43 €
                                  Dată de expediere normală:
                                  17 zile lucrătoare
                                  Configurare
                                • Grease Gun

                                    SKF

                                    Grease Gun

                                    [Specifications]・Maximum pressure: 300 bar (4 350 psi)・Volume per stroke: Approx. 0,46 cm3 (0.03 in.3)・Flexible hose length: 300 mm (12 in.) [Features]・Easy-to-use: only one hand is needed to operate the gun・Refillable: grease filling nipple and de-airing valve allow filling up by filler or grease pump・Heavy duty: operating pressure up to 300 bar (4 350 psi)・Flexible hydraulic type hose: can be bent, can be mounted both horizontally and vertically on the gun
                                    Citiți mai mult
                                    Preț normal (fără TVA):
                                    69.93 €
                                    Dată de expediere normală:
                                    12 zile lucrătoare
                                    Configurare
                                  • Lubricating Grease Flow Meter

                                      SKF

                                      Lubricating Grease Flow Meter

                                      [Specifications]・Battery type: 1 × 1,5VAAAlkaline・Suitable greases: NLGI 0 to NLGI 3・Maximum operating pressure: 700 bar (10 000 psi)・IP rating: IP 67[Features]・Suitable for most NLGI 0-3 greases・A rubber sleeve protects the electronics in case of impact and is also oil and grease resistant・The backlit LCD displays large and clear-to- read digits・Maximum pressure of 700 bar (10 000 psi)・Compact and lightweight design・Corrosion-resistant aluminium housing・Fits with all SKF manual grease guns and air- operated grease pumps・Fixed installation in conjunction with a lubrication system possible.
                                      Citiți mai mult
                                      Preț normal (fără TVA):
                                      615.00 €
                                      Dată de expediere normală:
                                      12 zile lucrătoare
                                      Configurare
                                    • Grease nipple caps for conical head grease nipples, Form B, with tab (K1133)

                                        KIPP

                                        Grease nipple caps for conical head grease nipples, Form B, with tab (K1133)

                                        · For DIN 71412 conical head grease nipples· Keeps dirt out of the conical head· Application temperature: -70°C to +85°C· Various colours
                                        Citiți mai mult
                                        Preț normal (fără TVA):
                                        0.20 €
                                        Dată de expediere normală:
                                        4 zile lucrătoare
                                        Configurare
                                      • Grease nipple caps for conical head grease nipples, Form A, without tab (97941)

                                          NORELEM

                                          Grease nipple caps for conical head grease nipples, Form A, without tab (97941)

                                          · For DIN 71412 conical head grease nipples· Keeps dirt out of the conical head· Application temperature: -70°C to +85°C· Various colours
                                          Citiți mai mult
                                          Preț normal (fără TVA):
                                          0.18 €
                                          Dată de expediere normală:
                                          4 zile lucrătoare
                                          Configurare
                                        • Lubricator Series, Grease Cup
                                          • DISCOUNT
                                          • Volume Discount

                                          KURITA

                                          Lubricator Series, Grease Cup

                                          [Features] Lubricator Series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., Surface treatment: Golden colour.
                                          Citiți mai mult
                                          Preț normal (fără TVA):
                                          6.32 €
                                          Preț normal (fără TVA):
                                          Preț special
                                          Dată de expediere normală:
                                          Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
                                          Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
                                          Configurare
                                        • Lubricator Series, Grease Nipple, JIS Type (R Thread) B Type

                                            KURITA

                                            Lubricator Series, Grease Nipple, JIS Type (R Thread) B Type【10 până la 100 bucăți】

                                            [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., rigid steel wire SW-C, steel ball JIS-SWCH10R, surface treatment: nickel plating.
                                            Citiți mai mult
                                            Preț normal (fără TVA):
                                            20.32 €
                                            Dată de expediere normală:
                                            5 zile lucrătoare
                                            Configurare
                                          • Lubricator Series, Grease Nipple, JIS Type (R Thread) C Type
                                            • Volume Discount

                                            KURITA

                                            Lubricator Series, Grease Nipple, JIS Type (R Thread) C Type【10 până la 100 bucăți】

                                            [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., rigid steel wire SW-C, steel ball JIS-SWCH10R, surface treatment: nickel plating.
                                            Citiți mai mult
                                            Preț normal (fără TVA):
                                            20.32 €
                                            Dată de expediere normală:
                                            5 zile lucrătoare
                                            Configurare
                                          • Lubricator Series, Grease Nipple, Round Tip (G Thread) B Type

                                              KURITA

                                              Lubricator Series, Grease Nipple, Round Tip (G Thread) B Type【10 până la 100 bucăți】

                                              [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., rigid steel wire SW-C, steel ball JIS-SWCH10R, surface treatment: nickel plating.
                                              Citiți mai mult
                                              Preț normal (fără TVA):
                                              17.43 €
                                              Dată de expediere normală:
                                              7 zile lucrătoare
                                              Configurare
                                            • Lubricator Series, Stainless Steel Grease Nipple, JIS Type (R Thread) A Type
                                              • DISCOUNT
                                              • Volume Discount

                                              KURITA

                                              Lubricator Series, Stainless Steel Grease Nipple, JIS Type (R Thread) A Type

                                              [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Stainless steel EN 1.4305 Equiv. compliant, stainless steel wire EN 1.4301 Equiv. (sintered), stainless steel ball EN 1.4301 Equiv. (sintered).
                                              Citiți mai mult
                                              Preț normal (fără TVA):
                                              3.59 €
                                              Preț normal (fără TVA):
                                              Preț special
                                              Dată de expediere normală:
                                              Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
                                              Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
                                              Configurare
                                            • Lubricator Series, Stainless Steel Grease Nipple, JIS Type (R Screw) B Type

                                                KURITA

                                                Lubricator Series, Stainless Steel Grease Nipple, JIS Type (R Screw) B Type

                                                [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Stainless steel EN 1.4305 Equiv. equivalent, stainless steel wire EN 1.4301 Equiv. (sintered), stainless steel ball EN 1.4301 Equiv. (sintered).
                                                Citiți mai mult
                                                Preț normal (fără TVA):
                                                8.51 €
                                                Dată de expediere normală:
                                                5 zile lucrătoare
                                                Configurare
                                              • Mobile Lubricating Grease Gun, for 18 kg Bucket

                                                  SKF

                                                  Mobile Lubricating Grease Gun, for 18 kg Bucket

                                                  [Specifications]・Max. pressure: 420 bar (6 090 psi) ・Maximum flow rate: 200 cm3/min (6.8 US fl. oz)・Suitable grease NLGI class: 0-2[Features]・Full range: pumps available for 18, 50 or 180 kg (39, 110 or 400 lb) grease drums・High pressure: maximum of 420 bar (6 090 psi) for air-driven models・Reliable: tested and approved for SKF greases・Easy and ready to install・3,5 m (11.5 ft) of tubing included
                                                  Citiți mai mult
                                                  Preț normal (fără TVA):
                                                  1,812.43 €
                                                  Dată de expediere normală:
                                                  17 zile lucrătoare
                                                  Configurare
                                                • Flush type grease nipples DIN 3405, Form C, 90° (K1134)

                                                    KIPP

                                                    Flush type grease nipples DIN 3405, Form C, 90° (K1134)

                                                    · The flush type nipples enable lubrication even in difficult to access points· Steel· For flush or countersunk installation· Suitable for difficult-to-access points
                                                    Citiți mai mult
                                                    Preț normal (fără TVA):
                                                    2.09 €
                                                    Dată de expediere normală:
                                                    4 zile lucrătoare
                                                    Configurare
                                                  • Grease nipples conical head DIN 71412, Form D, 45°, square (K1132)

                                                      KIPP

                                                      Grease nipples conical head DIN 71412, Form D, 45°, square (K1132)

                                                      · Self-sealing due to tapered thread· Versatile use· Version: steel or stainless steel
                                                      Citiți mai mult
                                                      Preț normal (fără TVA):
                                                      0.84 €
                                                      Dată de expediere normală:
                                                      4 zile lucrătoare
                                                      Configurare
                                                    • Grease nipples conical head DIN 71412, Form E, 90°, square (K1132)

                                                        KIPP

                                                        Grease nipples conical head DIN 71412, Form E, 90°, square (K1132)

                                                        · Self-sealing due to tapered thread· Versatile use· Version: steel or stainless steel
                                                        Citiți mai mult
                                                        Preț normal (fără TVA):
                                                        0.89 €
                                                        Dată de expediere normală:
                                                        4 zile lucrătoare
                                                        Configurare
                                                      • Connector for Grease Tool, Slide Coupling
                                                        • Volume Discount

                                                        FAG

                                                        Connector for Grease Tool, Slide Coupling

                                                        [Specifications]・Main dimension(mm): 50 x 20 x 20Connector for Grease Tool, Slide Coupling
                                                        Citiți mai mult
                                                        Preț normal (fără TVA):
                                                        30.82 €
                                                        Dată de expediere normală:
                                                        4 zile lucrătoare
                                                        Configurare
                                                      • Straight Hose Connector, ARCALUB-X.CONNECT Series
                                                        • Volume Discount

                                                        FAG

                                                        Straight Hose Connector, ARCALUB-X.CONNECT Series

                                                        [Specifications]・Hose diameter [D1](mm): 4, 6・Hose diameter [D2](mm): 4, 6・Length [L](mm): 32-39.5Hose connectors connect hoses with different diameters. ARCALUB-X.CONNECT Series
                                                        Citiți mai mult
                                                        Preț normal (fără TVA):
                                                        22.09 €
                                                        Dată de expediere normală:
                                                        4 zile lucrătoare
                                                        Configurare
                                                      • Reducing Nipple for Lubricator CONCEPT1
                                                        • Volume Discount

                                                        FAG

                                                        Reducing Nipple for Lubricator CONCEPT1

                                                        [Specifications]・Main dimension(mm): 20 x 18 x 18, 20 x 20 x 20, 25 x 20 x 20Reducing nipples are required in order to be able to use the lubricators at lubrication points with different threaded connectors. At one end, the reducing nipples have an internal thread G 1/4", into which the lubricator is screwed. At the other end of the reducing nipples is an external thread, that is selected according to the threaded connector of the application and screw mounted with this accordingly
                                                        Citiți mai mult
                                                        Preț normal (fără TVA):
                                                        13.22 €
                                                        Dată de expediere normală:
                                                        4 zile lucrătoare
                                                        Configurare
                                                      • Preț normal (fără TVA):
                                                        13.20 €
                                                        Dată de expediere normală:
                                                        4 zile lucrătoare
                                                        Configurare
                                                      • Fixing Nipple
                                                        • Volume Discount

                                                        FAG

                                                        Fixing Nipple

                                                        [Specifications]・Thread: R1/4The retaining clamp can either be screwed directly onto a machine or located using the magnetic foot. Use of the mounting support is recommended where strong vibrations occur at the mounting position. The 1-way fixing brackets and 3- way fixing brackets are used together with the mounting support or fixing nipple. The fixing bracket with slots is used together with a bulkhead fitting
                                                        Citiți mai mult
                                                        Preț normal (fără TVA):
                                                        40.31 €
                                                        Dată de expediere normală:
                                                        4 zile lucrătoare
                                                        Configurare
                                                      • Grease nipples conical head DIN 71412, Form B, 45°, hexagonal (97940)

                                                          NORELEM

                                                          Grease nipples conical head DIN 71412, Form B, 45°, hexagonal (97940)

                                                          · Self-sealing due to tapered thread· Versatile use· Version: steel or stainless steel
                                                          Citiți mai mult
                                                          Preț normal (fără TVA):
                                                          1.01 €
                                                          Dată de expediere normală:
                                                          4 zile lucrătoare
                                                          Configurare
                                                        • Grease nipple assortment box, steel (97950)

                                                            NORELEM

                                                            Grease nipple assortment box, steel (97950)

                                                            · Organised assortment box· High corrosion resistance· For initial installation and replacement requirements
                                                            Citiți mai mult
                                                            Preț normal (fără TVA):
                                                            101.54 €
                                                            Dată de expediere normală:
                                                            4 zile lucrătoare
                                                            Configurare
                                                          • Lubricator Series, Oil Cup

                                                              KURITA

                                                              Lubricator Series, Oil Cup

                                                              [Features] Grease nipple series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., brass strip C2680R, aluminium tube EN AW-6063 Equiv., cold rolled steel sheet EN 1.0330 Equiv., hard steel wire SW-C, ordinary steel wire SWM-B, surface treatment: nickel plating.
                                                              Citiți mai mult
                                                              Preț normal (fără TVA):
                                                              9.74 €
                                                              Dată de expediere normală:
                                                              5 zile lucrătoare
                                                              Configurare
                                                            • Lubricator Series, Oil Gauge
                                                              • DISCOUNT
                                                              • Volume Discount

                                                              KURITA

                                                              Lubricator Series, Oil Gauge

                                                              [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., Brass tube. EN CW508L Equiv., tempered glass, BC tube, nitrile rubber NBR, surface treatment: chrome plating.
                                                              Citiți mai mult
                                                              Preț normal (fără TVA):
                                                              25.05 €
                                                              Preț normal (fără TVA):
                                                              Preț special
                                                              Dată de expediere normală:
                                                              Articol în stoc: 1 zi lucrătoare
                                                              Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
                                                              Configurare