Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Head thickness
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • P (Tip diameter)(mm)
  • Type
  • Alterations
  • L (L dimension)(mm)
  • N(mm)
  • Type
  • CAD

Ejector pins / cylindrical head / tool steel / nitrided / stepped / tip diameter configurable

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Head thickness

D (Shaft diameter)

(mm)

P (Tip diameter)

(mm)

Type

Alterations

L (L dimension)

(mm)

N

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
4mm(T4)
2
0.8
Blank type
No
150
70
10
1 bucăți
4mm(T4)
2
0.8
Blank type
Yes
150
70
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
-
( - )
Ofertă
-
( - )
Ofertă

Informații detaliate