Înregistrați-vă
2
Criterii de filtrare
  • Material
  • Surface Treatment
  • With or w/o Additional Work of Specifying P Dimension by 1mm Increment [PC]
  • Type
  • Material
  • Screw Hole Dia. M(mm)
  • Overall Length A(mm)
  • P Dimension(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare

Bar Nuts

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Desen de ansamblu și tabel de specificații

Bar Nuts:Related Image

Type Material Surface Treatment
Standardw/ Nut Retainer
SQNSQNHEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate
SQNS-EN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number-A-P
SQN4-36-25.4
Part NumberAP SelectionBTSQNSQNSSQNH
SQN
SQNH
SQNSUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM1 ~ 19 pc(s).100~249250~499500~10001 ~ 19 pc(s).20~3435~4950~1001 ~ 19 pc(s).20~3435~4950~100
SQN
SQNS
SQNH
2158    4.0 1.6 1.5         ----
2518    ----
3156(6.5)7*  5.4 2.3 2.0             
208910*12* 
2514161819*20*
32222424.5          ----
42816*(16.5)(18)  6.8 3.2 2.0            
3220*(22)(23)  
3625(25.4)   ----
52(33)(40)(42)  -    ----
5402528   7.8 3.2 -    --------
423030.2   
52324042  
72505460      
Dimensions in ( ) are not applicable to SQNS.
SQNH is applicable to P dimensions denoted with *.
SQN2-25-18 and SQNS3-15-6.5 are not available.
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Alterations

Bar Nuts:Related Image

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Material

Surface Treatment

With or w/o Additional Work of Specifying P Dimension by 1mm Increment [PC]

Type

Material

Screw Hole Dia. M

(mm)

Overall Length A

(mm)

P Dimension

(mm)

Pitch Dimension Change [PC]

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
EN 1.4301 Equiv.
No Treatment
Not Provided
Standard
EN 1.4301 Equiv.
3
32
22
-
10
1 bucăți
EN 1.4301 Equiv.
No Treatment
Provided
Standard
EN 1.4301 Equiv.
3
32
-
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.90 €
( 5.83 € )
5 zile lucrătoare
-
( - )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate