Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
    • Steel
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Heat Treatment
  • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
      [4.5-11/0.1Ø unități]
    • Mounting Section Length L(mm)
    • Positioning Part Length B(mm)
        [14-30/0.1mm unități]
      • Taper Length E(mm)
          [1-10/1mm unități]
        • Taper Angle A(°)
        • CAD
        • Est. zile de expediere
          • Toate
          • În 12 zile lucrătoare

        Detection Pins for Weld Nut - Sensor Embedded or Work Detection Unit

        Cod piesă:

        S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
        Cantitate:

        Desen de ansamblu și tabel de specificații

        Detection Pins for Weld Nut - Sensor Embedded:Related Image

        TypeMaterialHardness
        Male ThreadNotch
        NUTFNNUTFT1.7220/
        34CrMo4
        Hardening Hardness
        35~40HRC
        TNUTFNTNUTFT1.7242/
        16CrMo4
        Carburized Hardness
        55HRC ~ (Depth 0.7 ~ 0.8)
        Anti-carburizing on Thread

        Specifications

        Detection Pins for Weld Nut - Sensor Embedded:Related Image
        Dg6H
        8-0.005
        -0.014
        11
        1013
        PBApplicable
        Nuts
        4.5~5.94M6
        6.0~7.95M8
        8.0~9.96M10
        10.0~11.07M12
        Part NumberP
        0.1mm Increment
        B
        0.1mm Increment
        LA
        Selection
        E
        (Shape A)
        1mm Increment
        TypeTip
        Shape
        Dg6
        Selection
        Selection
        Male ThreadNotch
        Male Thread
        NUTFN
        TNUTFN
        Notch
        NUTFT
        TNUTFT
        A

        B
        8

        10
        4.5~5.914.0~30.0
        (B≤Px4)
        5
        8 
        10
        12
        12
        16
        19
        30
        60
        90
        120
        1~10
        6.0~7.9
        8.0~11.0
        When P≤5.9, no hardening due to thin thickness in order to prevent damage (Material: 1.7220/34CrMo4). D8 is applicable up to P dimension 9.0mm.

        Alterations

        Detection Pins for Weld Nut - Sensor Embedded:Related Image

        Lista codurilor de piese

        Număr de articole

        Inlet Side Tip Type

        Mounting Side Shape

        Material

        Mounting Side Dia. D

        (Ø)

        Heat Treatment

        Insertion Guide Section Outer Dia. P

        (Ø)

        Mounting Section Length L

        (mm)

        Positioning Part Length B

        (mm)

        Taper Length E

        (mm)

        Taper Angle A

        (°)

        RoHS?Cantitate minimă per comandă
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        4.5 ~ 9
        5 ~ 12
        14 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Tapered (Shape A)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        4.5 ~ 11
        5 ~ 12
        14 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        4.5 ~ 9
        5 ~ 12
        14 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Tip R (Shape B)
        Threads
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        4.5 ~ 11
        5 ~ 12
        14 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Tapered (Shape A)
        Notched (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        4.5 ~ 9
        12 ~ 19
        14 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Tapered (Shape A)
        Notched (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        4.5 ~ 11
        12 ~ 19
        14 ~ 30
        1 ~ 10
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Tip R (Shape B)
        Notched (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        4.5 ~ 9
        12 ~ 19
        14 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Tip R (Shape B)
        Notched (Set Screw)
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        4.5 ~ 11
        12 ~ 19
        14 ~ 30
        -
        30 ~ 120
        10
        1 bucăți
        Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
        Dată de expediere standard
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare
        -
        ( - )
        12 zile lucrătoare

        Informații detaliate

        Desen de ansamblu și specificații

        Example of Use

        Detection Pins for Weld Nut - Sensor Embedded:Related Image