Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Screw Nominal (M)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Contact Switches / Spring Plunger / IP40

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Contact Switches/Spring Plunger/IP40:Related Image

    PinMain Body Cable Accessory
    Material Hardness Material
    EN 1.4125 Equiv.50~55HRCEN 1.4305 Equiv. Cable 2m, 2-Conductors Ø3, Oil Resistant
    Min. Bending Radius R7
    Hex Nut 2 pcs.
    (Coarse Thread JIS Class 3)
    Toothed Washer 1 pc.

    Specifications

    Part Number
    MSPSS6
    MSPB6
    N-MSPB-D6F
    Part NumberM (Coarse)dStroke
    S
    Operating PointContact Force NContact LogicBMSPSSN-MSPSS-D
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.min.max.1 ~ 9 pc(s).10~201 ~ 9 pc(s).10~20
    MSPSS
    N-MSPSS-D
    662.530.8 from Body End (Repeatability 0.01)611NO (Normally Open)5    
    886117    

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Screw Nominal (M)

    LED

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    M6x1.0
    W/o LED
    10
    1 bucăți
    M8x1.25
    W/o LED
    10
    1 bucăți
    M6x1.0
    With LED
    10
    1 bucăți
    M8x1.25
    With LED
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    34.13 €
    ( 40.61 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    34.13 €
    ( 40.61 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    40.66 €
    ( 48.39 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    39.16 €
    ( 46.60 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    This is a positioning switch, spring plunger type. [Main body material]EN 1.4305 Equiv. [Pin part material]EN 1.4125 Equiv.