Cod piesă:
candidați nedefiniți.Part Number | - | Number of Bores | - | Length |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Part Number | - | Length | - | Color |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Part Number | Standard Length (m) | Configurable Length (0.5m Increment) | I.D. (mm) | Min. Bending Radius (mm) | O.D. Accuracy (mm) | Mass (kg/m) | Standard | Configurable Length | |||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price/m | Volume Discount Rate/m | ||||||||
Type | O.D. (mm) | PUVFN | PUVFLN | 1 ~ 4 pc(s). | 5~10 | 1 ~ 4 pc(s). | 5~10 | ||||
PUVFN (Standard Length) PUVFLN (Configurable Length) | 4 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 2.5 | 12 | ±0.1 | 0.009 | ||||
20 | |||||||||||
6 | 10 | 4 | 18 | 0.018 | |||||||
20 |
Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
- ( - ) | 7 zile lucrătoare |
24.32 € ( 28.94 € ) | 5 zile lucrătoare |
29.84 € ( 35.51 € ) | 5 zile lucrătoare |
38.92 € ( 46.31 € ) | 5 zile lucrătoare |
49.49 € ( 58.89 € ) | 5 zile lucrătoare |
[Features] A vacuum hose suitable for compact piping. [Material] Polyurethane.