Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Pillow Type, Category
  • Mounting Height H(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Pillow Blocks / Cast Iron

    Cod piesă:

    S-au găsit. 16 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Desen de ansamblu și tabel de specificații

    Pillow Blocks/Cast Iron:Related Image
    Accuracy:JIS B 1558
    JIS B 1514
    JIS B 1559
    Bearing Inner Diameter Tolerance: H7 (Clearance Fit)
    Only PDRCP, J7 (Transition Fit)
    Operating Temperature: -15 ~ +100°C
    Grease Fitting Nominal Diameter: 1/4 to 28 UNF (Unified Standard)
    Ball bearing moves slightly due to self-aligning function.
    For PDRCP, the fit between the main body and the bearing is designed to be slightly tight to maintain transition fit.
    If the bearing is skewed upon delivery, insert the shaft or similar into the bearing and adjust the inclination.
    The lubrication-free version comes pre-filled with the correct amount of grease, and no lubrication is required for usage under normal conditions.
     
     
    ComponentMaterial
    Housing EN-JL 1030 Equiv.
    Bearing EN 1.3505 Equiv.
    Rubber Seal Nitrile Rubber (NBR)
    Set Screw EN 1.7220 Equiv.

    Specifications

    Part Number
    PDR15
    PDRCP12
    Part NumberJIS NominalHLL1Ad1dtH1BSBasic Load Rating (kN)Set ScrewMass (g)
    TypeDCr (Dynamic)Cor (Static)M1Tightening Torque
    (N • cm)
    Axial Load Capacity (N)PDR
    PDR12UCP20130.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640650
    15UCP20230.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
    17UCP20330.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640620
    20UCP20433.3 12795381913156531.0 12.712.86.6M6x0.754901280650
    25UCP20536.5 140105381613167034.1 14.314.07.9M6x0.754901400790
    30UCP20642.9 165121482117188338.1 15.919.611.3M6x0.7549019601260
    35UCP20747.6 167127482117199442.9 17.525.915.4M8x1118025901590
    40UCP20849.2 1841375425171910049.2 1929.317.9M8x1118029301920
    45UCP20954.0 1901465422172010849.2 1933.020.5M8x1118033002190
    50UCP21057.2 2061596025202211451.6 1935.523.2M10x1.25235035502590
    kgf=Nx0.101972
    Part NumberHLL1Ad1dtH1BSBasic Load Rating (kN)Set ScrewMass (g)
    TypeDCr (Dynamic)Cor (Static)M1Tightening Torque (N • cm)Axial Load Capacity (N)
    PDRCP 1230.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476390
    1530.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476380
    1730.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476360
    2033.3 12597271612136424.7 712.86.6M5x0.82501280480
    2536.5 130100291612137027.0 7.514.07.9M6x0.754901400590
    3042.9 156120332114158330.3 819.611.3M6x0.754901960700
    kgf=Nx0.101972

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Shaft Bore Dia. D

    (mm)

    Pillow Type, Category

    Mounting Height H

    (mm)

    Basic Load Rating Cr (Dynamic)

    (N)

    Basic Load Rating Cor (Static)

    (N)

    Cantitate minimă per comandă
    12
    Standard
    30.2
    12800
    6600
    1 bucăți
    15
    Standard
    30.2
    12800
    6600
    1 bucăți
    17
    Standard
    30.2
    12800
    6600
    1 bucăți
    20
    Standard
    33.3
    12800
    6600
    1 bucăți
    25
    Standard
    36.5
    14000
    7900
    1 bucăți
    30
    Standard
    42.9
    19600
    11300
    1 bucăți
    35
    Standard
    47.6
    25900
    15400
    1 bucăți
    40
    Standard
    49.2
    29300
    17900
    1 bucăți
    45
    Standard
    54
    33000
    20500
    1 bucăți
    50
    Standard
    57.2
    35500
    23200
    1 bucăți
    12
    Compact
    30.2
    9550
    4800
    1 bucăți
    15
    Compact
    30.2
    9550
    4800
    1 bucăți
    17
    Compact
    30.2
    9550
    4800
    1 bucăți
    20
    Compact
    33.3
    12800
    6600
    1 bucăți
    25
    Compact
    36.5
    14000
    7900
    1 bucăți
    30
    Compact
    42.9
    19600
    11300
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    14.86 €
    ( 17.68 € )
    5 zile lucrătoare
    14.86 €
    ( 17.68 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    14.61 €
    ( 17.39 € )
    5 zile lucrătoare
    14.22 €
    ( 16.92 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    15.37 €
    ( 18.29 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    21.40 €
    ( 25.47 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    20.02 €
    ( 23.82 € )
    5 zile lucrătoare
    23.67 €
    ( 28.17 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    38.72 €
    ( 46.08 € )
    5 zile lucrătoare
    31.24 €
    ( 37.18 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    5 zile lucrătoare
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    5 zile lucrătoare
    13.73 €
    ( 16.34 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    15.23 €
    ( 18.12 € )
    5 zile lucrătoare
    20.53 €
    ( 24.43 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    This is one of the most typical ball bearing units, and a bearing is built into the robust and integrally structured housing.