Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type of Gate Valve
  • Supply Side, Nominal Designation of Pipe Flange
  • Control Side Nominal The Pipe Flange
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

General Purpose Ductile Iron 10K Gate Valve Flange

Cod piesă:

10SMBOF-80A
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
10SMBOF-80A

Type of Gate Valve

Supply Side, Nominal Designation of Pipe Flange

Control Side Nominal The Pipe Flange

Cantitate minimă per comandă
Outside Screw Type
3B(80A)
3B(80A)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
717.24 €
( 853.52 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

This is a gate valve made from ductile iron

Codul de piesă a fost confirmat