Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating Cr(N)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 6 zile lucrătoare
  • Steel Plate Pillow Unit ASPP

    Cod piesă:

    S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Basic Dynamic Load Rating Cr

    (N)

    Cantitate minimă per comandă
    12
    4600
    9600
    1 bucăți
    15
    4600
    9600
    1 bucăți
    17
    4600
    9600
    1 bucăți
    20
    6650
    12800
    1 bucăți
    25
    7850
    14000
    1 bucăți
    30
    11300
    19500
    1 bucăți
    35
    15300
    25700
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    12.82 €6.41 €
    ( 7.63 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    12.73 €5.73 €
    ( 6.82 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    14.35 €
    ( 17.08 € )
    5 zile lucrătoare
    15.78 €
    ( 18.78 € )
    6 zile lucrătoare
    15.65 €7.83 €
    ( 9.32 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    23.98 €
    ( 28.54 € )
    5 zile lucrătoare
    25.35 €13.69 €
    ( 16.29 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A standard in bearing unit format. Simply mounting by just tightening a ball screw to mount it to the shaft. The most commonly used model in transmission equipment and general machinery.