Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Pitch(mm)
  • Mounting Method
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Stainless Steel Cabinet Handle_UTFS / UTMS

Stainless Steel Cabinet Handle_UTFS / UTMS UTMS-28X250

Cod piesă:

UTMS-28X250
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
UTMS-28X250

Pitch

(mm)

Mounting Method

RoHS?Cantitate minimă per comandă
250
Male thread
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
223.55 €
( 266.02 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Stainless steel hollow handle.
· Excellent corrosion resistance.
· Uses hollow pipe.
· Lightweight.
· UTFS- Female thread.
· UTMS- male screw.
· UTMS mounting bolts and set screws for mounting bolts are included.