Înregistrați-vă
Confirmat
  • Supply Side, Plumbing Thread Nominal
  • Control Side, Plumbing Thread Nominal
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

General Purpose Ductile Iron 10K Lift Check Valve Screw-in

Cod piesă:

10SF-40A
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
10SF-40A

Supply Side, Plumbing Thread Nominal

Control Side, Plumbing Thread Nominal

Cantitate minimă per comandă
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
126.98 €
( 151.11 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A general purpose ductile iron 10K lift check valve screw-in from Kitz with Japan's top-class quality and experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Materials: ductile cast iron
· Type: Swing
· Working fluid: water, air, oil, gas

Codul de piesă a fost confirmat