Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Mounting Height H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 6 zile lucrătoare
  • Steel Plate Pillow Unit SBPP

    Cod piesă:

    S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Mounting Height H

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    12
    22.2
    9550
    4800
    10
    1 bucăți
    15
    22.2
    9550
    4800
    10
    1 bucăți
    17
    22.2
    9550
    4800
    10
    1 bucăți
    20
    25.4
    12800
    6650
    10
    1 bucăți
    25
    28.6
    14000
    7850
    10
    1 bucăți
    30
    33.3
    19500
    11300
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    14.52 €
    ( 17.28 € )
    6 zile lucrătoare
    14.52 €
    ( 17.28 € )
    6 zile lucrătoare
    14.06 €6.89 €
    ( 8.20 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    15.20 €
    ( 18.09 € )
    6 zile lucrătoare
    16.95 €
    ( 20.17 € )
    6 zile lucrătoare
    21.62 €
    ( 25.73 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Lightweight pillow unit for light loads made from the combination of a lightweight bearing and a press machined steel plate bearing box.